Normalizovaný valec DSBC-50-60-PPVA-N3
2098972
GTIN 4052568251376
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
60 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách