Normalizovaný valec DSBC-40-30-PPVA-N3
2123167
GTIN 4052568251802
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách