Normalizovaný valec DSBC-40-30-PPSA-N3

2123781

GTIN 4052568251864

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh