Normalizovaný valec DSBC-63-60-PPVA-N3

2125492

GTIN 4052568251970

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
60 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách