Normalizovaný valec DSBG-125-320-PPSA-N3
2159917
GTIN 4052568252618
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
320 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh