Normalizovaný valec DSBG-125-500-PPSA-N3
2159919
GTIN 4052568252632
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
500 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh