Normalizovaný valec DSBG-200- -PPVA-N3
2389803
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
200 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
18850 N
Zdvih
1 mm - 2700 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách