Normalizovaný valec DSBG-200-25-PPVA-N3
2390139
GTIN 4052568253820
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
200 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
18850 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách