Normalizovaný valec DSBG-200-40-PPVA-N3

2390140

GTIN 4052568253837

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
200 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
18850 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách