Normalizovaný valec DSBG-160-50-P-N3

2536749

GTIN 4052568254438

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
160 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
12064 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné