Normalizovaný valec DSBG-200-250-P-N3
2537457
GTIN 4052568254612
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
200 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
18850 N
Zdvih
250 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné