Normalizovaný valec DSBC-32-100-D3-PPVA-N3
3656519
GTIN 4052568271893
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách