Normalizovaný valec DSBC-80-60-D3-PPVA-N3
3656636
GTIN 4052568272029
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
60 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách