Normalizovaný valec DSBC-80-70-D3-PPVA-N3
3656637
GTIN 4052568272036
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
70 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách