Normalizovaný valec DSBC-80-80-D3-PPSA-N3
3656861
GTIN 4052568272203
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh