Normalizovaný valec DSBC-63-40-D3-PPSA-N3
3657814
GTIN 4052568272333
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh