Normalizovaný valec DSBC-63-70-D3-PPSA-N3

3657817

GTIN 4052568272364

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
70 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh