Normalizovaný valec DSBC-63-125-D3-PPVA-N3
3657868
GTIN 4052568272555
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách