Normalizovaný valec DSBC-32-80-D3-PPSA-N3

3659381

GTIN 4052568272692

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh