Normalizovaný valec DSBC-50-40-D3-PPVA-N3
3659470
GTIN 4052568272814
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách