Kompaktný valec DPDM-32-5-PA

4828435

GTIN 4052568292133

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné