Kompaktný valec DPDM-Q-32-20-PA

4828468

GTIN 4052568292249

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné