Kompaktný valec DPDM-Q-32-10-S-PA
4828491
GTIN 4052568292300
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
445 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné