Kompaktný valec DPDM-32-5-P-PA
4829129
GTIN 4052568292355
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
jednočinný - ťažný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
377 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné