Kompaktný valec DPDM-16-5-PA

4833185

GTIN 4052568293000

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné