Kompaktný valec DPDM-16-15-P-PA
4833323
GTIN 4052568293130
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
jednočinný - ťažný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
93 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné