Kompaktný valec DPDM-Q-16-30-PA

4834265

GTIN 4052568293192

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné