Kompaktný valec DPDM-20-20-PA

4840802

GTIN 4052568293338

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné