Kompaktný valec DPDM-20-5-S-PA
4840807
GTIN 4052568293383
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
160 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné