Kompaktný valec DPDM-Q-20-15-PA
4840815
GTIN 4052568293468
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné