Kompaktný valec DPDM-Q-25-10-S-PA

4840836

GTIN 4052568293673

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
269 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné