Kompaktný valec AEN-S-6-10-I
4984930
GTIN 4052568419097
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
6 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
13 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
bez tlmenia