Lineárny pohon DLGF-G-25-350-PPSA

5072355

GTIN 4052568419288

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
350 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače