Lineárny pohon DLGF-KF-40-200-PPSA
5074756
GTIN 4052568419462
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
200 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače