Lineárny pohon DLGF-G-20-300-PPSA

5074922

GTIN 4052568419653

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
300 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače