Kompaktný valec ADN-S-63-35-I-P
5132659
GTIN 4052568826543
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné