Kompaktný valec ADN-S-50-35-I-P

5138184

GTIN 4052568826901

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
35 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné