Kompaktný valec ADN-S-40-15-I-P

5138598

GTIN 4052568794170

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné