Kompaktný valec ADN-S-40-45-I-P-A
5138614
GTIN 4052568299811
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
45 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné