Lineárny pohon DGPL-40-250-PPV-A-B-KF
526665
GTIN 4052568162467
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
250 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách - Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače