Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Pneumatické pohony

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Lineárny pohon DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

526666

GTIN 4052568162474

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
400 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách - Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače