Kompaktný valec AEN-S-6-10-I-A
5267301
GTIN 4052568422417
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný
Priemer piestu
6 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
13 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
bez tlmenia