Rozdeľovač HPV-14-20-A
529351
GTIN 4052568015657
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
14 mm
Zdvih
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
90 N