Rozdeľovač HPV-14-40-A
529352
GTIN 4052568163945
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
14 mm
Zdvih
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
90 N