Rozdeľovač HPV-22-60-A
529354
GTIN 4052568163952
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
22 mm
Zdvih
60 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
225 N