Kompaktný valec ADN-16-20-I-P-A

536229

GTIN 4052568087357

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné