Kompaktný valec ADN-20-30-A-P-A
536239
GTIN 4052568087449
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné