Kompaktný valec ADN-25-5-I-P-A

536259

GTIN 4052568087630

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
295 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné