Kompaktný valec ADN-32-40-A-P-A
536274
GTIN 4052568087777
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné