Kompaktný valec ADN-32-80-I-P-A

536287

GTIN 4052568170967

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné